Regolatori di vuoto Fisher™ Serie Y696VR

Descrizione del prodotto

I regolatori di vuoto Serie Y696VR vengono utilizzati quando occorre limitare la riduzione del vuoto, ad esempio tra un serbatoio e una sorgente di vuoto, per controllare il vuoto in un serbatoio. La riduzione del vuoto (aumento della pressione assoluta) sulla membrana sposta il disco dalla sede, permettendo a una sorgente di vuoto maggiore di ripristinare il sistema sul set point.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

ped

Funzionalità

  • Controllo precisione a impostazioni di bassa pressione
  • Resistenza alla corrosione
  • Versatilità di installazione
  • Ampia scelta dei materiali
  • Alta capacità
  • Caratteristica 6
  • Caratteristica 7
  • Caratteristica 8
Diametro e connessioni
Ghisa: 1-1/2 o 2 NPT
Acciaio o acciaio inossidabile: NPS 1-1/2 o 2 / DN 40 o 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF o PN 16/25/40
Hastelloy C: NPS 1-1/2 o 2 / DN 40 o 50, NPT o CL150 RF
Pressione di controllo massima
Vuoto totale
Pressione a valle massima
Vuoto totale
Campi di pressione di controllo vuoto
Da 1 pollice w.c. a 3 psig / da 2 mbar a 0,21 bar in sei campi di lavoro
Registrazione della pressione
Tipo Y696VR: interno
Tipo Y696VRM: esterno
Temperature
NBR: da -40° a 180°F / da -40° a 82°C
FKM: da 40° a 300°F / da 4° a 149°C
FFKM: da 0° a 300°F / da -18° a 149°C
EPDM: da -20° a 275°F / da -29° a 135°C
VMQ: da -40° a 300°F / da -40° a 149°C
Pesi approssimativi
Ghisa: 45 lb / 20 kg
Acciaio, acciaio inossidabile o Hastelloy C: 57 lb / 26 kg
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.