Il trim WhisperFlo Fisher rappresenta soluzioni all'avanguardia per applicazioni che richiedono un'attenuazione del rumore. Le valvole di controllo con trim WhisperFlo forniscono ulteriore attenuazione per il rumore aerodinamico in applicazioni molto impegnative con vapori o gas con cadute di pressione elevate. Una gabbia WhisperFlo con un corpo valvola opportunamente dimensionato è progettata per ridurre il livello di rumore fino a -40 dBA. Per applicazioni speciali è possibile ottenere un'attenuazione di -50 dBA.