Fisher-P-V200U

Valvola di controllo rotativa Fisher™ Vee-Ball™ V200U

Descrizione del prodotto

La V200U è un design senza flangia che offre molte delle caratteristiche vantaggiose delle valvole Vee-Ball serie B comprovate V150, V200 e V300 con la caratteristica aggiuntiva di un design di dimensioni ridotte e compatte da faccia a faccia. La sfera con intaglio a V con segmentata e sagomata promuove il funzionamento senza problemi e privo di occlusioni e garantisce un'azione di sezione tra la sfera e la durevole tenuta metallica. Il design a flusso rettilineo senza restrizioni offre capacità efficienti ed elevate di gas, vapore, liquidi e fanghi fibrosi.

ped

Funzionalità

  • Controllo eccellente della portata– La sagomatura precisa della Vee-Ball fornisce una caratteristica di flusso di percentuale uniforme modificata.
  • Funzionamento costante e senza problemi della valvola – Le parti lavorate con precisione, la tenuta bilanciata in pressione e i progetti dei cuscinetti a basso attrito consentono un movimento regolare e preciso della sfera.
  • Lunga durata – La struttura robusta e resistente della guarnizione metallica garantisce una lunga durata nelle applicazioni più impegnative. L'azione di pulizia costante della tenuta lungo l'intera superficie della tenuta della sfera garantisce un funzionamento eccellente in applicazioni su fanghi fibrosi ad alta consistenza.
  • Geometria di centraggio in linea – Dispositivi fusi o lavorati sul diametro esterno del corpo allineano e centrano la valvola all'interno dell'imbullonatura della flangia del raccordo della conduttura per garantire prestazioni ottimali.
  • Versatilità del trim – I componenti di trasmissione della V200U sono intercambiabili con quelli delle valvole V150, V200 e V300 Serie B esistenti. Questa funzione consente di ridurre l'inventario delle parti di ricambio e le procedure di manutenzione.
Certificazioni
PED, emissioni fuggitive, NACE, ATEX
Servizi critici
Servizio sporco, erosivo, bassa portata, servizio generale
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale
Materiale
Certificazione doppia CF8M/EN 1.4408
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME
Connessione terminale
Senza flangia
Classe arresto
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10
Dimensioni della valvola standard
ASME, DN
Altre configurazioni
Contattare l'ufficio Emerson locale per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi