Fisher-P-V150E

Valvola di controllo Vee-Ball™ V150 Fisher™

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo Vee-Ball Fisher V150E è dotata di un’uscita flangiata e ampliata. La flangia di uscita è un diametro standard della linea più grande dell’entrata. La geometria di uscita espansa ottimizza il flusso attraverso la valvola man mano che l'area di flusso aumenta dall’entrata all'uscita. Questo corpo valvola soddisfa i requisiti richiesti in caso di tubazioni estese a valle.

ped
Certificazioni
ATEX, CUTR, PED, CRN, Emissioni fuggitive, NACE
Servizi critici
Antirumore, cavitazione, servizio sporco, erosivo, a bassa portata, servizio generale
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale
Materiale
Inossidabile
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione di processo
Flangiata
Classe arresto
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 3x4, NPS 4x6, NPS 6x8, NPS 8x10, NPS 10x12
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • I componenti di rifilatura sono intercambiabili con le valvole Fisher V150, V200 e V300 della serie B esistenti.
  • Il design del corpo valvola flangiato elimina i bulloni delle flange della linea a vista, riduce i tempi di allineamento e di installazione e promuove l'installazione sicura delle valvole e l'integrità delle tubazioni.
  • La struttura robusta e resistente della guarnizione metallica garantisce una lunga durata nelle applicazioni più impegnative.
  • Le parti lavorate con precisione, la tenuta bilanciata in pressione e i progetti dei cuscinetti a basso attrito consentono un movimento regolare e preciso della sfera.
  • La sagomatura precisa della Vee-Ball fornisce una caratteristica di flusso di percentuale uniforme modificata.
  • Soddisfa i requisiti di installazione laddove sono specificate le tubazioni a valle estese.
  • Dimensioni uniche tipiche dei modelli di valvole a sfera con uscita espansa.
  • Il corpo valvola monoblocco migliora l'integrità strutturale del limite di pressione eliminando l’insorgere di perdite che potrebbero essere causate dalle guarnizioni dei modelli di valvole bullonate in due pezzi.

Documenti e schemi