Fisher-P-TBX-T Desuperheater

Desurriscaldatore Fisher™ TBX-T

Descrizione del prodotto

Il desurriscaldatore Fisher TBX-T può essere utilizzato in molte applicazioni per ridurre in modo efficace la temperatura di vapore surriscaldato al punto desiderato. Il TBX-T è disponibile per installazione in linee a vapore da DN 200 a DN 1200 (NPS da 8 a 48) di diametro e sono in grado di mantenere le temperature del vapore entro 6 °C (10 °F) rispetto alle temperature di saturazione. L'atomizzazione e la vaporizzazione dell'acqua sono elementi chiave in qualunque applicazione di condizionamento a vapore. Il design del TBX-T include un collettore dell'acqua da spruzzare con ugelli AF a geometria variabile che producono un disegno di spuzzo per una vasta gamma di operazioni. Gli ugelli sono posizionati strategicamente per ottenere una miscelazione e una vaporizzazione rapida in tutte le condizioni di flusso.

ped
Certificazioni
PED, CRN
Servizio critico
Condizionamento del vapore
Materiale
SA105, F22, F91
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ, saldatura a innesto
Dimensioni della valvola
NPS da 8 a 48
Dimensioni valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Collettore di spruzzo CFD che determina il punto di iniezione d'acqua e la profondità di inserimento per la miscelazione e la vaporizzazione rapida.
  • Il TBX-T ha l'opzione di includere un rivestimento termico integrale dentro il tubo di vapore. Questa costruzione è comunemente usata nelle applicazioni di attemperamento interstadio della caldaia, in cui il desurriscaldatore è esposto a forti sollecitazioni e ciclo termico, alte velocità di vapore e vibrazioni indotte dal flusso. Il rivestimento riduce il potenziale di shock termico quando viene introdotta acqua fredda nell'unità che è già riscaldata alla temperatura del vapore operativa.
  • Il design del TBX-T include un collettore dell'acqua da spruzzare con ugelli AF a geometria variabile che producono un disegno di spruzzo per una vasta gamma di operazioni. Gli ugelli sono posizionati strategicamente per ottenere una miscelazione e una vaporizzazione rapida in tutte le condizioni di flusso.

Documenti e schemi