Fisher-P-T208

Regolatori di polmonazione per serbatoi a recupero di vapore Fisher™ serie T208

Descrizione del prodotto

I regolatori serie T208 sono regolatori di polmonazione per serbatoi a recupero di vapore ad azionamento diretto. Questi regolatori sono utilizzati per rilevare un aumento della pressione del serbatoio e per sfiatare la pressione interna in eccesso verso un sistema di risanamento o smaltimento a recupero di vapore. I regolatori serie T208 possono essere utilizzati anche come regolatori di contropressione o valvole limitatrici.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

ped
atex-certification

Funzionalità

  • Controllo accurato
  • Conversione facile tra le strutture
  • Resistenza alla corrosione
  • Arctic Construction Option
  • FDA/USP Class VI Approved/ADI-free Construction Option
Dimensioni del corpo
3/4" o 1" / DN 20 o 25
Pressione di monte massima consentita (custodia)
Ghisa grigia: 35 psig / 2,4 bar
Acciaio al carbonio WCC o acciaio inossidabile CF8M/CF3M: 75 psig / 5,2 bar
Massima pressione di valle
35 psig / 2,4 bar
Pressione di uscita di emergenza massima per evitare danni ai componenti interni
Membrana NBR o FKM: 35 psig / 2,4 bar
Membrana FEP: 20 psig / 1,4 bar
Specifiche di temperatura standard
NBR: da -29 a 82 °C / da -20 a 180 °F
FEP: da -29 a 82 °C / da -20 a 180 °F
EPDM: da -29 a 107 °C / da -20 a 225 °F
Specifiche di alta temperatura
FKM: da 4 a 149 °C / da 40 a 300 °F
FFKM: da -18 a 149 °C / da 0 a 300 °F
Collegamento allo sfiato della cassa della molla
1/4 NPT
Collegamento alla linea di controllo della cassa della membrana (modello T208M)
1/2 NPT
Peso approssimativo
8 kg / 17,7 libbre
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi