Fisher-P-T205B

Regolatore di polmonazione serbatoi bilanciato Fisher™ Tipo T205B

Descrizione del prodotto

Il regolatore di polmonazione serbatoi bilanciato Tipo T205B è un regolatore a funzionamento diretto con design della pastiglia completamente bilanciato per la riduzione della sensibilità della pressione a monte e con un'ampia membrana che permette di controllare accuratamente la pressione nel serbatoio a impostazioni di bassa pressione sui sistemi di polmonazione serbatoi.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

ped

Funzionalità

  • Design della pastiglia completamente bilanciato
  • Membrana di grandi dimensioni
  • Impostazione di bassa pressione e rapidità di risposta
  • Controllo accurato e bassa pressione in chiusura
Diametro
3/4" o 1" / DN 20 o 25
Pressione di monte massima consentita
Ghisa grigia: 150 psig / 10,3 bar
Acciaio a carbonio WCC o acciaio inossidabile CF8M/CF3M: 200 psig / 13,8 bar
Massima Pressione di valle
Ghisa grigia: 35 psig / 2,4 bar
Acciaio al carbonio WCC o acciaio inossidabile CF8M/CF3M: 75 psig / 5,2 bar
Massima pressione di valle per evitare danni interni
Con membrana in Nitrile (NBR) o Fluorocarbonio (FKM): 35 psig / 2,4 bar
Con membrana in etilene-propilene fluorato (FEP): 20 psig / 1,4 bar
Temperature Materiali
NBR: da -20 a 180°F / da -29 a 82°C
FEP: da -20 a 180°F / da -29 a 82°C
FKM: da 40 a 300°F / da 4 a 149°C
EPDM: da -20 a 225°F / da -29 a 107°C
FFKM: da 0 a 300°F / da -18 a 149°C
Registrazione della pressione
Esterno
Peso approssimativo
8 kg / 17,7 libbre
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi