Fisher-P-T205

Regolatori di polmonazione per serbatoi Fisher™ Serie T205

Descrizione del prodotto

Il regolatore di polmonazione per serbatoi Serie T205 è ad azionamento diretto e caricato a molla. La Serie T205 mantiene una pressione leggermente positiva e impedisce la vaporizzazione in atmosfera di un liquido stoccato, riduce la combustibilità dei liquidi e previene l'ossidazione o la contaminazione del prodotto limitandone l'esposizione all'aria.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

ped
atex-certification

Funzionalità

  • Impostazione di bassa pressione e rapidità di risposta
  • Controllo accurato e bassa pressione in chiusura
  • Resistenza alla corrosione
  • Conversione facile tra le strutture
  • Opzione di costruzione Arctic
  • Opzione di costruzione con certificazione FDA/USP Classe VI/priva di ADI
Dimensioni del corpo
3/4" o 1" / DN 20 o 25
Pressione di ingresso massima consentita
Ghisa grigia: 10,3 bar/150 psig
Acciaio a carbonio WCC, acciaio al carbonio LCC o acciaio inossidabile CF8M/CF3M: 3,8 bar/200 psig
Pressione di uscita massima (alloggiamento)
Ghisa grigia: 2,4 bar/35 psig
WCC acciaio al carbonio, LCC acciaio al carbonio o CF8M/CF3M acciaio inox: 5,2 bar/75 psig
Pressione di uscita massima di emergenza per evitare danni ai componenti interni
Membrana NBR, FKM o EPDM: 2,4 bar/35 psig
Membrana FEP: 0,7 bar/10 psig
Specifiche di temperatura standard
NBR: da -29 a 82 °C/da -20 a 180 °F
FEP: da -29 a 82 °C/da -20 a 180 °F
EPDM: da -29 a 107 °C/da -20 a 225 °F
Capacità temperature elevate
FKM: da 4 a 149 °C/da 40 a 300 °F
FFKM: da -18 a 149 °C/da 0 a 300 °F
Presa d'impulso
Tipo T205: interna
Tipo T205M: esterna
Collegamento sfiato custodia della molla
1/4 NPT
Connessione alla presa d'impulso della cassa della membrana (Tipo T205M)
1/2 NPT
Peso approssimativo
8 kg/17,7 libbre
Ulteriori dati tecnici
Per ulteriori dati tecnici, contattare l'ufficio commerciale locale o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi