Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-ss263

Volume booster Fisher™ SS-263

Descrizione del prodotto

Il volume booster SS-263 viene utilizzato esclusivamente nei pacchetti di valvole digitali ottimizzate (ODV, Optimized Digital Valve) Fisher. Amplifica il segnale di uscita dal controllore digitale per valvole FIELDVUE&trade per aumentare la velocità di corsa degli attuatori pneumatici. È in grado di fornire un'uscita a volume elevato per velocità di corsa elevate in risposta a grandi variazioni del segnale di ingresso o di garantire un'uscita fluida, stabile e a volume ridotto in risposta a piccole variazioni del segnale di ingresso. Ciò consente un controllo della strozzatura stabile e accurato, spesso necessario durante l'avvio o la messa in opera di apparecchiature di controllo del processo.

Diametri porte
Porta di alimentazione: 19 mm (0,75 pollici)
Porta di scarico: 19 mm (0,75 pollici)
Segnale di ingresso
Uscita posizionatore
Pressione massima del segnale di ingresso
10,3 bar (150 psig)
Rapporto pressione di ingresso e di uscita
Corretto a 1 a 1
Intervalli di pressione di alimentazione
La pressione massima non deve superare i 10,3 bar (150 psig)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 71 °C (da -40 a 160 °F)
Coefficienti di flusso massimi
Alimentazione: 9,5 Cv
Scarico 9,5 Cv
C1: 35
Xt: 0,77
Collegamenti
Segnale di ingresso: 1/4 NPT
Alimentazione: 1 NPT
Uscita: 1 o 1-1/4 NPT
Classificazione delle aree pericolose
È conforme ai requisiti della direttiva ATEX Gruppo II Gas e polveri di categoria 2
Dichiarazione di SEP
Fisher Controls International LLC dichiara che questo prodotto è conforme all’Articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva sulle attrezzature a pressione (PED) 97/23/CE. È stato progettato e fabbricato in conformità con la Sound Engineering Practice (SEP) e non può
Peso approssimativo
Alluminio: 3,6 kg (8 lb)
Acciaio inossidabile: 10,8 kg (24 lb)
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Risposta rapida: l’SS-263 fornisce un'uscita ad alto volume per velocità di corsa elevate quando nella risposta a grandi variazioni del segnale di ingresso o di uscita regolare, stabile e a basso volume nella risposta a piccole variazioni del segnale di ingresso.
  • Elevata capacità: le capacità di portata di circa tre volte superiori rispetto al booster 2625 comportano la necessità di un numero inferiore di raccordi, tubature e unità.
  • Attenuazione del rumore: lo scarico viene fatto passare attraverso passaggi appositamente progettati per ridurre la quantità di rumore ambientale generato.
  • Risposta regolabile: la limitazione di bypass integrale consente al booster di essere facilmente e prontamente sintonizzato per funzionare in caso di variazioni piccole o grandi del segnale di ingresso.
  • Connessioni di alimentazione ausiliaria: l'aria di alimentazione è facilmente disponibile tramite due connessioni 1/4 NPT che sono integrate su entrambi i lati dell'unità per l'uso con una valvola a scatto Fisher 377 o altri accessori.
  • Connessione 3 in 1: questa connessione speciale può fornire uno dei seguenti collegamenti, se necessario: Connessione diagnostica 1/4 NPT per test facili, connessione del gruppo bypass dell'attuatore 1/4 NPT per l'uso su un attuatore con un volantino e connessione 3/4 NPT
  • Costruzione con sede morbida: le valvole di scarico e di alimentazione con sede morbida assicurano la tenuta a prova di bolla per ridurre il consumo d'aria non necessario e garantire la modalità di guasto in caso di perdita di aria dall'impianto.
  • Montaggio robusto: il montaggio dell'attuatore a flangia facilita la manutenzione e l'installazione dei tubi, garantendo compattezza ed elevata resistenza alle vibrazioni.

Documenti e schemi