Regolatore di riduzione della pressione Fisher™ tipo S402Y

Descrizione del prodotto

I regolatori ad azionamento diretto a molla Fisher tipo S402Y offrono un controllo di riduzione della pressione a costi contenuti in ambienti corrosivi per applicazioni residenziali e commerciali di piccole dimensioni. In genere il tipo S402Y viene impiegato per ridurre le pressioni di distribuzione del gas fino a un campo compreso tra 11 mbar e 0,17 bar/4,5 pollici w. c. e 2,5 psig.

ped

Funzionalità

  • Progettato per ambienti corrosivi
  • Flessibilità dell'apparecchiatura
  • Portate elevate
  • Accuratezza del controllo
  • Misurazioni Fixed-Factor
  • Valvola di sfioro interna
Diametro
NPS 3/4 1 NPT
Massima pressione operativa di monte
8,6 bar / 125 psig
Pressione di monte d'emergenza massima consentita
12,1 bar / 175 psi
Pressione di monte d'emergenza massima consentita
12,1 bar / 175 psi
Pressione di valle consentita (custodia)
Emergenza: 0,69 bar/10 psig
Pressione operativa massima per evitare danni ai componenti interni: 0,34 bar/5 psig
Campo di taratura
Da 11 mbar a 0,17 bar/4,2 pollici w.c. a 2,5 psig in sei campi
Dimensioni degli orifizi e codici colore
3,2 mm/1/8 in. (blu)
4,8 mm/3/16 in. (verde)
6,4 mm/1/4 in. (marrone)
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F