Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-R622E R652E

Regolatori di servizio a 2 PSI tipo R622E ed R652E Fisher™

Descrizione del prodotto

I regolatori a 2 PSI tipo R622E ed R652E sono certificati da Underwriters Laboratories (UL) e progettati per i sistemi a GPL a 2 PSI. Sono installati a valle su un regolatore di primo stadio e riducono la pressione di ingresso di 0,69 / 10 psig ad una pressione di uscita nominale di 0,14 bar / 2 psig. I regolatori a 2 PSI sono progettati per applicazioni domestiche che erogano GPL a 0,14 bar / 2 psig ad un regolatore di linea collocato all'interno dell'edificio. Queste unità sono provviste di tappi di chiusura bianchi per una facile identificazione.

Funzionalità

  • Precisione migliorata
  • Prestazioni di limitazione superiori
  • Materiali resistenti alla corrosione
  • Schermatura di ingresso
  • Porte di test per agevolare i controlli del sistema
  • Drenaggio positivo
  • Sostituzione consigliata dopo 20 anni
  • Certificazione UL
Diametro e connessioni (ingresso x uscita)
Tipo R622E: 1/2 e 3/4 in. FNPT
Tipo R652E: 3/4 in. FNPT
Pressioni di ingresso massime
Pressione di ingresso massima: 0,69 bar / 10 psig
Pressione di ingresso di emergenza: 1,0 bar / 15 psig
Campi di pressione di uscita
Da 0,07 a 0,15 bar / da 1 a 2.2 psig
Capacità
Fino a 1,68 MBTU/ora
Dimensioni dello sfiato
3/4 NPT schermato
Registrazione della pressione
Interna
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F
Peso approssimativo
635 grammi / 1,4 lb

Documenti e schemi