Fisher-P-R122H

Regolatore di primo stadio tipo R122H Fisher™

Descrizione del prodotto

Il regolatore tipo R122H è certificato da UL e progettato per i sistemi a GPL a due stadi. L'unità è progettata per l'uso come regolatore di primo stadio per applicazioni in ambiente domestico, ideale per installazioni in spazi ristretti. Grazie alle parti interne in acciaio inossidabile ed ai rivestimenti resistenti alla corrosione, la sostituzione è consigliata dopo 20 anni. I tappi di ingresso ed uscita del misuratore consentono di eseguire facilmente test del sistema, anche in serbatoi sotterranei. Il set point della pressione di uscita rimane su valori nominali impostati in fabbrica di 0,69 bar / 10 psig.

c-ul-us-listed

Funzionalità

  • Sostituzione consigliata dopo 20 anni
  • Misuratore con tappi su ingresso/uscita per agevolare i controlli del sistema
  • Regolazione migliorata
  • Semplice installazione
  • Eccellente protezione da sovrapressione
  • Resistente alla corrosione
  • Custodia per molla di drenaggio positiva
  • Durata
Diametro e connessioni (ingresso x uscita)
1/4 in. x 1/2 in. NPT
Pressione di ingresso massima consentita
17,2 bar / 250 psig
Impostazione uscita nominale
0,69 bar / 10 psig non regolabile
Capacità
1.100.000 BTU
Dimensioni dello sfiato
3/8 NPT schermato
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F
Peso approssimativo
544 g / 1.2 lb

Documenti e schemi