Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-P650

Attuatori a cavo Fisher™ tipo P650

Descrizione del prodotto

I cavi tipo P650 sono il dispositivo di comando principale per l'azionamento in remoto di tutte le valvole interne Fisher da 1-1/4, 2 e 3 pollici. Il gruppo include due elementi fusibili, una molla di ritorno, un cavo da 6,1 m (20 piedi), due morsetti fermacavi, un connettore e una vite a ferro. I sistemi a cavo possono anche essere usati su serbatoi di stoccaggio fissi in stabilimenti per rinfuse e in applicazioni in linea per rendere più sicure le operazioni di trasferimento.

Funzionalità

  • Possibilità di azionare tutte le valvole interne Fisher ad eccezione del modello a flangia singola da 4" tipo C404-32
  • Unità di comando principale senza accessori: tipo P651
  • Opzioni di corsa da 4, 5 e 6 pollici nella stessa unità P650, in base ai requisiti della leva di azionamento della valvola interna
  • L'unità di comando principale P650 include: cavo da 6,1 m (20 piedi), due elementi fusibili tipo P134, molla di ritorno e bulloneria di montaggio
Configurazioni disponibili
Tipo P650: gruppo di comando a cavo principale per valvole a disco da 2 o 3 pollici, cavo da 6,1 m / 20 piedi, due elementi fusibili e bulloneria
Tipo P651: solo gruppo di comando a cavo principale
Peso approssimativo
Tipo P650: 2 kg / 5 lb
Tipo P651: 1 kg / 3 lb

Documenti e schemi