Fisher-P-P600

Attuatori Fisher™ serie P600 per valvole interne

Descrizione del prodotto

Tutte le valvole interne Fisher a flangia singola e doppia da 3 e 4 pollici, e con connessione filettata da 1-1/4, 2 e 3 pollici NPT possono essere equipaggiate con un attuatore pneumatico per l’apertura e la chiusura delle valvole stesse in remoto. L'uso di attuatori pneumatici permette di associare l'apertura e la chiusura della valvola interna al freno pneumatico del mezzo di trasporto o del bobtail. Gli attuatori pneumatici offrono inoltre una soluzione pratica per azionare in remoto le valvole interne su serbatoi di stoccaggio fissi in stabilimenti per rinfuse.

Funzionalità

  • Offre un modo pratico di azionare in remoto le valvole interne su serbatoi di stoccaggio stazionari in stabilimenti per rinfuse
  • La pressione di alimentazione del cilindro può essere fornita oltre che dall'aria anche da azoto o anidride carbonica
  • Azionamento termico: tappo fusibile da 1/4 di pollice NPT installato nella porta centrale del coperchio attuatore
  • Meccanismo di ritorno: solo molla, non è richiesta aria
Configurazioni disponibili
Tipo P389: tipo C407-10 1-1/4" NPT
Tipo P613: tipo C484 a flangia singola 3"
Tipo P623: tipo C483 a flangia doppia 3"
Tipo P614A: valvole a flangia singola 4" tipo C404-32
Tipo P639A: valvole a connessione filettata da 2" e 3" NPT tipo C471, C477, C891, C897 e C486
Dimensioni e connessioni valvola interna
Connessione filettata da 1-1/4, 2 e 3 pollici NPT, a flangia singola o doppia da 3 e 4 pollici
Limiti di pressione attuatore per tipo P389
Minimo: 4,1 bar / 60 psig
Massimo: 17,2 bar / 250 psig
Limiti di pressione attuatore per tipi P613, P623 e P639A
Minimo: 1,4 bar / 20 psig
Massimo: 8,6 bar / 125 psig
Pressione di esercizio consigliata: da 1,4 a 2,8 bar / da 20 a 40 psig
Limiti di pressione attuatore per tipo P614A
Minimo: 2,8 bar / 40 psig
Massimo: 8,6 bar / 125 psig
Pressione di esercizio consigliata: da 2,8 a 4,2 bar / da 20 a 60 psig
Temperature
Da -29 a 66 ℃ / da -20 a 150 °F
Punto di fusione elemento di rilascio
100°C / 212°F
Pesi approssimativi
Tipo P389: 1,4 kg / 3 lb
Tipi P613, P623, P639A e P614A: 3 kg / 5,6 lb