Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-P539A

Attuatore pneumatico tipo P539A Fisher™

Descrizione del prodotto

L'attuatore pneumatico tipo P539A consente l'apertura e la chiusura delle valvole di arresto di emergenza (ESV) serie N550/N551 Snappy Joe Fisher, sia sulla valvola, mediante una valvola pneumatica a 4 vie, che da posizione remota. L'attuatore apre la valvola quando viene applicata pressione. In caso di perdita di pressione l'attuatore serie N550/N551 viene chiuso mediante la molla nell'attuatore pneumatico.

Funzionalità

  • Comanda da remoto le valvole di arresto di emergenza su serbatoi di stoccaggio fissi in impianti di rinfuse
  • Elemento fusibile di rilascio termico
  • Meccanismo di ritorno: solo molla, non è richiesta aria
Dimensioni e connessioni valvola di arresto di emergenza
1-1/4, 2 e 3 in. NPT
Limiti di pressione attuatore
Minimo: 1,4 bar / 20 psig
Massimo: 2,8 bar / 40 psig
Pressione di esercizio consigliata: da 1,4 a 1,7 bar / da 20 a 25 psig
Temperature
Da -40 a 66 °C / da -40 a 150 °F
Peso approssimativo
2 kg / 4.8 lb
Punto di fusione elemento di rilascio
100 °C / 212 °F

Documenti e schemi