Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-P313-P340

Meccanismi di blocco e rilascio remoto Fisher™ serie P313-P340

Descrizione del prodotto

Ad eccezione delle versioni flangiate da 3 pollici / DN 80, tutte le valvole interne a marchio Fisher possono essere equipaggiate con un meccanismo manuale di blocco e rilascio remoto. Quando la leva di azionamento della valvola interna viene spostata manualmente in posizione di apertura, essa può essere bloccata in posizione aperta. La leva può quindi essere rilasciata da remoto in modo che la valvola interna si chiuda. Un elemento fusibile integrato nel meccanismo di blocco e rilascio si fonde se esposto al fuoco, permettendo così alla leva di azionamento di tornare in posizione di chiusura.

Funzionalità

  • Elemento fusibile integrato per protezione termica
  • Semplicità di installazione sul campo
Configurazioni disponibili
Tipo P313: leva e sblocco manuale per versione con flangia 4" tipo C404-32
Tipo P340: blocco/rilascio remoto per versioni da 2 e 3 pollici NPT, inclusi i tipi C471, C477, C486 e C891
Tipo P341: blocco/rilascio remoto per versione da 1-1/4" tipo C407-10
Tipo P342: doppio blocco/rilascio remoto per versione da 1-1/4" tipo C407-10
Peso approssimativo
Tipo P313: 5 kg / 12 lb
Tipo P340: 0,1 kg / 0,3 lb
Tipo P341: 0,5 kg / 1 lb
Tipo P342: 0,5 kg / 1 lb

Documenti e schemi