Fisher-P-OSE

Valvola Slam-Shut Fisher™ tipo OSE

Descrizione del prodotto

La valvola slam-shut tipo OSE viene utilizzata per tagliare rapidamente il flusso di gas durante un evento di sovrapressione o sottopressione. È ideale per le applicazioni su gas che richiedono una protezione di arresto positiva, una precisione rigorosa, una velocità di risposta rapida e un'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. Il design all'avanguardia facilita la manutenzione in linea, risparmiando tempo e manodopera.

Per schemi CAD e modelli: fai clic qui

ped

Funzionalità

  • Protezione da sovrapressione e sottopressione
  • Elevata resistenza a urti e vibrazioni: il tipo OSE incorpora un meccanismo di intervento a due stadi che riduce significativamente l'intervento di disturbo causato dalle vibrazioni o dalle variazioni della pressione di monte comunemente riscontrate con altre valvole di arresto.
  • Alta precisione: mantiene una precisione fino a ±1% indipendentemente dalla pressione di monte, dalla portata e dalle dimensioni della valvola slam-shut.
  • Manutenzione in linea semplificata: il design "top entry" riduce i tempi degli interventi di manutenzione e la manodopera; le parti possono essere ispezionate e sostituite senza rimuovere il corpo dalla linea.
  • Impermeabile - Il tipo OSE è resistente all'acqua fino a 3,0 m/10 piedi.
  • Arresto positivo - Dopo la chiusura, la valvola di blocco resta chiusa finché il sistema non viene arrestato e la valvola non viene reimpostata manualmente. Un o-ring sul sigillo della pastiglia nella valvola fornisce un arresto a tenuta.
  • Funzione di allarme remoto: è disponibile UN interruttore di fine corsa che rileva quando la valvola slam-shut tipo OSE viene attivata.
Dimensioni del corpo e raccordi
Acciaio WCC: 1 e 2 NPT; NPS 1, 2, 3, 4 e 6 / DN 25, 50, 80, 100 e 150; CL150 RF, CL300 RF o CL600 RF
LCC Steel: NPS 8 e 10 / DN 200 e 250; CL150 RF, CL300 RF o CL600 RF
Ghisa: 1 e 2 NPT; NPS 1, 2, 3, 4 e 6 / DN 25, 50, 80, 100 e 150; CL125 FF
Valori nominali di pressione
Pressione massima di monte: 101 bar/1470 psig o valore nominale max. del corpo
Pressione massima impostata: 101 bar/1470 psig o valore nominale max. del corpo
Pressione minima impostata: 10 mbar/4,02 pollici w.c.
Differenziale di pressione massimo di arresto 100 bar/1450 psig
Specifiche del dispositivo di rilevamento manometrico
Gamme delle molle: da 10 mbar a 72,9 bar/da 4,02 pollici w.c. a 1058 psig
Pressione massima di rilevamento in ingresso: 72,9 bar/1058 psig
Tolleranza di regolazione: 0,004 bar/0,058 psig a 12,0 bar/174 psig
Differenza massima tra sovrapressione e sottopressione: 33,0 bar/479 psig
Temperature
Da -30 a 82 °C/da -22 a 180 °F
Connessioni di rilevamento della pressione
1/4 NPT
Opzioni
Interruttore a prova di esplosione
Interruttore di fine corsa non a prova di esplosione
Solenoide
Dispositivo manometrico aggiuntivo per ulteriore rilevamento della pressione
Hydrogen Configurations
The OSE was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional detailsregarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Documenti e schemi