Valvole di arresto di emergenza serie N562 Fisher™

Descrizione del prodotto

Le valvole di arresto di emergenza (ESV) serie N562 sono progettate per la protezione delle automotrici ferroviarie e sono installate sulle valvole di arresto dei vagoni cisterna. In genere vengono usate tre unità tipo N562: due sulle linee a liquido ed una sulla linea a vapore. La valvola, ad azionamento pneumatico, viene aperta e chiusa mediante un accoppiamento a disconnessione rapida standard. La chiusura remota da uno o più punti viene eseguita scaricando la pressione dalla camera del pistone della valvola tramite una valvola di controllo pneumatica.

ul-listed

Funzionalità

  • Chiusura in caso di incendio
  • Chiusura in caso di portata eccessiva
  • Possibilità di chiusura da remoto
  • Struttura in acciaio inossidabile
  • Peso leggero
  • Flessibilità di applicazione
  • Accoppiamenti esagonali e connessioni ACME per facilitare l'assemblaggio delle tubazioni
  • Elemento fusibile di rilascio termico
Diametro e connessioni (ingresso x uscita)
N562-16: 2 in. FNPT x 2 in. FNPT
N562-18: 2 in. FNPT x 2-1/4 maschio ACME
N562-26: 2 in. FNPT x 3-1/4 maschio ACME
Pressione di ingresso massima
27,6 bar / 400 psig WOG
Opzioni in elastomero
Nitrile (NBR), Kalrez® e Viton®
Punto di fusione elemento di rilascio
100 °C / 212 °F
Peso approssimativo
Uscita FNPT: 5,4 kg / 12 lb
Uscita Acme: 6,6 kg / 14.5 lb

Documenti e schemi