Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-N551

Valvole di arresto di emergenza Snappy Joe™ Fisher tipo N551

Descrizione del prodotto

Le valvole di arresto di emergenza Snappy Joe tipo N551 sono previste per l'utilizzo in linea in servizi con GPL o ammoniaca anidra (NH3). Le valvole possono essere installate a entrambe le estremità dei tubi di trasferimento che collegano la tubazione dell'impianto al bobtail, all'unità di trasporto o all'autocisterna. Offrono un metodo rapido per chiudere automaticamente il flusso di gas in caso di cedimento del tubo flessibile. L'elemento fusibile integrato nell'aggancio si scioglie alla temperatura di 100°C (212°F), producendo la chiusura automatica della valvola.

ul-listed
ped

Funzionalità

  • Facilità di utilizzo
  • Rilascio a cavo
  • Struttura robusta
  • Portata elevata
  • Elemento fusibile
  • Sede morbida
  • Facilità di manutenzione
  • Azionamento pneumatico
Diametro e connessioni
1-1/4, 2 e 3 pollici FNPT
Pressione di ingresso massima
27,6 bar / 400 psig WOG
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F

Documenti e schemi