Fisher-P-N120

Valvola di contropressione Fisher™ serie N120

Descrizione del prodotto

La valvola di contropressione serie N120 viene installata a valle del misuratore e agisce mantenendo la contropressione nel misuratore finché il vapore viene reimmesso forzatamente nel serbatoio attraverso il dispositivo di eliminazione del vapore. In questo modo si impedisce la formazione di vapore all'interno del misuratore durante l'erogazione del liquido. Le valvole serie N120, progettate per pompe di piccole dimensioni, sono ideali per le applicazioni di riempimento di bombole e altre installazioni analoghe. Tutte le unità sono provviste di un risalto occluso con filettatura 1/4" FNPT sul lato di ingresso del corpo e possono essere utilizzate sia con GPL che con ammoniaca anidra (NH3).

Funzionalità

  • Possibilità di utilizzo con propano, butano e ammoniaca anidra a temperatura ambiente
  • Ideali per applicazioni di riempimento di bombole
Diametro e connessioni (ingresso x uscita)
Tipo N120-06-3: 3/4" FNPT
Tipo N120-08-3: 1" FNPT
Pressione differenziale
0,83 bar / 12 psid
Campo di pressione differenziale
Da 0,69 a 1,4 bar / da 10 a 20 psig
Pressione di ingresso massima
27,6 bar / 400 psig WOG
Temperature
Da -29 a 60℃ / da -20 a 140°F