Fisher-P-N100 N100A N110

Valvole di bypass Fisher™ serie N100-N100A-N110

Descrizione del prodotto

Le valvole serie N100, N100A e N110 possono essere utilizzate con propano, butano e ammoniaca anidra (NH3) a temperatura ambiente. Un risalto occluso con filettatura NPT 1/4" sul lato di ingresso del corpo permette di installare un manometro o una valvola di sfiato idrostatica. Le valvole possono essere provviste di orifizi di rilevamento interni, eliminando così la necessità di una linea di rilevamento esterna. Queste valvole sono progettate per applicazioni di bypass su pompe da 2 a 4 pollici.

ul-listed

Funzionalità

  • Tappo di chiusura
  • Orifizio per rilevamento pressione
  • Valvola interna pistone
  • Esclusivo passaggio Venturi
  • Certificazione UL
Diametro e connessioni (ingresso x uscita)
Serie N100 e N100A: 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 e 2-1/2 pollici FNPT
Serie N110: 3/4 e 1 pollice FNPT
Campi di taratura
Serie N100 e N100A:
  da 1 a 1-1/2 pollici: da 1,7 a 10,3 bar / da 25 a 150 psig
  2 e 2-1/2 pollici: da 1,7 a 10,3 bar / da 25 a 150 psig
Serie N110:
   3/4 e 1 pollice: da 0,8 a 10,3 bar / da 12 a 150 psig
Pressione di ingresso massima
27,6 bar / 400 psig WOG
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F