Fisher-P-Micro-Flat

Trim anticavitazione Fisher™ Micro-Flat

Descrizione del prodotto

Il trim anticavitazione Fisher Micro-Flat è progettato per servizi con cavitazione sterili con portate ridotte. Il design del trim non elimina la cavitazione, ma la controlla per ridurre i danni.

ped
Certificazioni
SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Servizio critico
Cavitazione, bassa portata
Caratteristiche del flusso
linearizzazione, apertura rapida
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, filettatura, saldatura su zoccolo
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Dimensioni valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Progettato per controllare la cavitazione.
  • Si può utilizzare in applicazioni con portate ridotte.
  • Il design protetto della sede separa la funzione di tenuta dalla funzione di strozzamento per proteggere le superfici di appoggio dall'usura dello strozzamento.
  • Il trim di tipo a gabbia consente rimozione e ispezione delle parti senza estrarre il corpo valvola dalla tubazione.
  • I materiali temprati del trim offrono resistenza all'usura, con una lunga durata del trim.
  • Un rivestimento dell'uscita della valvola sostituibile protegge il corpo valvola dai danni da cavitazione.