Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Fisher-P-M3162 Series

Accoppiatori per tubi a morsetto Fisher™ serie M3162

Descrizione del prodotto

Gli accoppiatori per tubi a morsetto serie M3162, utilizzabili per servizi con GPL o ammoniaca anidra (NH3), hanno una struttura compatta e al contempo robusta per un servizio affidabile e duraturo. Un piccolo risalto nella parte a morsetto dell'accoppiatore impedisce la rotazione del bullone durante l'installazione, rendendo l'operazione molto più semplice. Ogni unità in ghisa sferoidale è verniciata con un processo di elettrodeposizione. Le versioni di grande diametro possono essere provviste di un'uscita Acme femmina a dado girevole che riduce il peso e l'ingombro dell'accoppiamento.

Funzionalità

  • Struttura compatta e robusta per un servizio duraturo e affidabile
  • Installazione semplice
  • Sono disponibili versioni con dado girevole ACME o filettatura NPT per limitare l'ingombro
Dimensioni
Uscita standard: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 3 pollici NPT
Uscita a dado girevole: 1-3/4, 3-1/4, 4-1/4 pollici F. ACME
Massima pressione ammissibile
24,1 bar / 350 psig
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F

Documenti e schemi