Fisher-P-LS200

Regolatori Fisher™ Serie LS200

Descrizione del prodotto

Il regolatore autonomo Fisher LS200 è ideale per le stazioni di distretto o per applicazioni industriali a capacità elevata, come essiccatori, fornaci, caldaie o bruciatori. La Serie LS200 è dotata di un attacco bilanciato di grande capacità, con chiusura slam-shut integrata opzionale. La facilità di manutenzione era l'obiettivo principale durante lo sviluppo di questo prodotto.

Funzionalità

  • Facilità di manutenzione - Sostituzione del disco in 30 minuti con 1 persona
  • Design fail open per applicazioni di monitoraggio della stazione di distretto
  • Indicatore della corsa (monitoraggio della corsa in fase di sviluppo)
  • Uscita espansa per tubazioni corte
  • Posizione slam-shut convertibile in campo (la chiusura slam-shut può essere installata su entrambi i lati del corpo)
  • Tenuta a prova di bolle
  • Predisposizione per miscelazione 25% H2, contattare gli Impact Partner Emerson per il 100% H2
  • Ghisa sferoidale, ghisa grigia, corpo in acciaio
  • Slam-shut integrata opzionale con monitoraggio remoto
Dimensioni del corpo
Ghisa grigia: 2x2 DN50x50 con NPT o 125FF, 2x4 DN50x100 con 125FF
Ghisa sferoidale: 2x2 DN 50x50 con NPT o PN16, 150RF, 2x4 DN50x100 con PN16 o 150RF
Acciaio: 2x2 DN 50x50 con NPT o PN16, 150RF, 2x4 DN50x100 con PN16 o 150RF
Pressione di monte
Tipo LS220: 125 psi/8,6 bar per set point inferiori a 10 psi,
284 psi/19,6 bar per set point superiori a 10 psi/0,69 bar
Tipo LS250: 284 psi/19,6 bar
Pressione di monte massima di emergenza
284 psi/19,6 bar
Pressione di valle massima di emergenza (custodia)
Pressione media: 50 psi/3,44 bar
Alta pressione: 150 psi/10,34 bar
Campi di lavoro della molla LS220, LS224 (350 mm)
Verde chiaro (da 4,35 a 5,1 psi/da 0,3 a 0,35 bar)
Rosa (da 4,35 a 10,6 psi/da 0,3 a 0,73 bar)
Blu scuro (da 4,8 a 15,7 psi/da 0,33 a 1,08 bar)
Arancione (da 8,3 a 21,75 psi/da 0,57 a 1,5 bar)
Campi di lavoro molla LS250, LS254 (255 mm)
Rosa (da 20 a 30,3 psi/da 1,38 a 2,09 bar)
Blu scuro (da 20 a 44,8 psi/da 1,38 a 3,09 bar)
Arancione (da 25 a 60 psi /da 1,72 a 4,14 bar)
Temperature nominali
Da -20 a 150 F/da -29 a 66 C (non PED)
Da -4 a 140 °F/da -20 a 60 C
Da -40 a 150 F/da -40 a 66 C (test funzionale fino a -40)
Certificazioni
DVGW, V9, CRN, certificazione per miscelazione 25% H2, EN334, EN14382
Registrazione della pressione
Esterni
Idrogeno (H2)
La serie LS200 è stata convalidata per il servizio di idrogeno mediante approfonditi test sull'idrogeno ad alta pressione per analizzare le prestazioni di tenuta e della compatibilità dei materiali. Per ulteriori dettagli relativi a valutazione e test, consultare il documento “Miscelazione di idrogeno e gas naturale: fattori tecnici da considerare”.

Documenti e schemi