Fisher-P-LR128

Valvola di sfioro o regolatore di contropressione pilotato Fisher™ tipo LR128

Descrizione del prodotto

La valvola di sfiato della pressione pilotata tipo LR128 od il regolatore di contropressione sono realizzati per applicazioni con liquidi. Il tipo LR128 offre un funzionamento senza problemi, arresto a tenuta e lunga durata. Il tappo di metallo interno elimina gli svantaggi tipici dei regolatori con elemento flessibile. Il percorso di flusso specificamente progettato per la deflessione di detriti protegge la sede da danni ed erosione. Un filtro in entrata impedisce la penetrazione di particelle di grandi dimensioni nella valvola principale.

Schemi e modelli CAD: Fare clic qui

ped

Funzionalità

  • Protezione da detriti
  • Test di laboratorio accurati
  • Indicatore di corsa in servizio
  • Pilota di semplice manutenzione
Registrazione della pressione
Esterno
Specifiche di temperatura
Nitrile 17E68 (NBR): da -29 a 66 °C/da -20 a 150 °F | Nitrile 17E97 (NBR): da -18 a 66 °C/da 0 a 150 °F | Fluorocarbonio 17E88 (FKM): da -18 a 121 °C/da 0 a 250 °F
Dimensioni del corpo
NPS 1 / 2 / 3 / 4 | DN 25 / 50 / 80 / 100
Connessioni
NPT / SWE / CL150RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
Pressione di ingresso massima
31 bar (450 psig) | o limite nominale del corpo, a seconda di quale valore è minore
Pressione di uscita massima
31 bar (450 psig) | o limite nominale del corpo, a seconda di quale valore è minore
Range della molla
Da 25 a 375 PSIG / da 1,7 a 25,9 bar
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi