Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-LR125

Regolatore di liquidi di riduzione di pressione tipo LR125 Fisher™

Descrizione del prodotto

Il regolatore di pressione pilotato tipo LR125 è realizzato per applicazioni con liquidi. Il regolatore tipo LR125 offre un funzionamento efficiente, a tenuta ed una lunga durata, anche per applicazioni utilizzanti gas sporco. Il piattello di metallo interno elimina gli svantaggi tipici dei regolatori con otturatore a membrana. Il percorso di flusso specificamente progettato per la deflessione di detriti protegge la sede da danni ed erosione. Un filtro in entrata impedisce la penetrazione di particelle di grandi dimensioni nella valvola principale.

Schemi e modelli CAD: Fare clic qui

Funzionalità

  • Protezione da detriti
  • Test di laboratorio accurati
  • Indicatore di corsa in servizio
  • Pilota di semplice manutenzione
Specifiche di temperatura
Nitrile 17E68 (NBR): da -29 a 66 °C/da -20 a 150 °F | Nitrile 17E97 (NBR): da -18 a 66 °C/da 0 a 150 °F | Fluorocarbonio 17E88 (FKM): da -18 a 121 °C/da 0 a 250 °F
Dimensioni del corpo
NPS 1 / 2 / 3 / 4 | DN 25 / 50 / 80 / 100
Connessioni
NPT / SWE / CL150RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
Pressione di ingresso massima
20,7 bar/600 psig | O limite nominale del corpo, a seconda di quale valore è minore
Pressione di uscita massima
27,6 bar/400 psig | O limite nominale del corpo, a seconda di quale valore è minore
Range della molla
Da 1,0 a 27,6 bar/da 15 a 400 psig
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi