Fisher-P-HVP

Valvola di controllo flusso polimeri Fisher™ HVP

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo Fisher serie HVP (High Viscous Polymer) viene usata ampiamente nel settore dei polimeri. Questi processi generalmente richiedono che le valvole operino a e mantengano temperature elevate per assicurare che il polimero scorra liberamente. La valvola HVP può fornire passaggi nel corpo valvola integrali attraverso cui viene pompato un fluido di trasferimento calore per mantenere la valvola e il processo riscaldati. Stili di corpo valvola forgiati e fabbricati sono studiati per soddisfare tutti i requisiti di processo e tubazioni. I design standard di corpo valvola e trim possono essere adattati per soddisfare esattamente le specifiche.

ped
Certificazioni
PED, CRN
Servizi critici
Fluidi altamente viscosi
Caratteristiche del flusso
Caratteristiche speciali
Materiale
304 e 316SST
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ, SWE
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS da 1 a 10
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Passaggi interni rifiniti da 0,1 a 0,4 micrometri (da 4 a 16 micropollici) RMS per garantire un flusso facilitato del fluido.
  • Il passaggio del flusso è progettato per evitare la stagnazione del flusso e la degradazione del polimero.
  • È disponibile una tenuta a soffietto.
  • Tutte le valvole di controllo della serie HVP possono essere tarate per sottovuoto.
  • La sopraccoperta dell'intero corpo valvola offre un trasferimento di calore efficace e un flusso stabile.