Fisher-P-HSRL

Regolatori di secondo stadio Fisher™ serie HSRL

Descrizione del prodotto

I regolatori di secondo stadio serie HSRL sono regolatori certificati da Underwriters Laboratories (UL) progettati per i sistemi a gas PL a due stadi. Con una capacità massima di 2.600.000 BTU/hr / 29,27 SCMH, la serie HSRL è ideale per l'uso in applicazioni commerciali. L'unità è progettata per ridurre la pressione di valle in uscita da un regolatore di primo stadio (in genere da 0,69 bar a 27 mbar/10 psig a 11 pollici w.c.). Gli sfiati di gocciolamento schermati orientati sull'ingresso sono standard.

c-ul-us-listed
ped

Funzionalità

  • Sostituzione consigliata dopo 20 anni
  • Regolazione migliorata
  • Protezione da sovrapressione
  • Resistenza alla corrosione
  • Drenaggio positivo
  • Certificazione UL
Dimensioni del corpo e tipologie di connessione (ingresso x uscita)
Corpo a globo filettato 3/4 x 3/4, 3/4 x 1 o 1 x 1 pollice
Massime pressioni di monte
Massima pressione di monte: 10 psig / 0,69 bar
Pressione di monte di emergenza: 30 psig/2,1 bar
Range di pressione di valle
Campo della molla da 22,4 a 32,4 mbar / da 9 a 13 in. w.c.
Capacità
Fino a 2,6 MBTU/ora
Dimensioni dello sfiato
3/4 NPT schermato
Registrazione della pressione
Interna
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F
Peso approssimativo
2 kg

Documenti e schemi