Valvole di sfioro Fisher™ serie H200

Descrizione del prodotto

Le valvole di sfioro serie H200 sono valvole di sfioro ad azionamento diretto con fermi a molla pre-tarati e fissati. Quando la pressione del gas di monte supera la taratura della molla, il gruppo di otturatore e disco viene spinto e allontanato dall'orifizio. Grazie a questo semplice meccanismo di funzionamento e all'ampia scelta di taratura della molla, le valvole di sfioro della serie H200 si possono utilizzare nei casi in cui siano accettabili emissioni in atmosfera e una certa tolleranza di scarico della pressione. Un'applicazione tipica è all'interno di installazioni in parchi di regolatori.

ped

Funzionalità

  • Fattore di forma compatto
  • Economico
  • Duraturo
  • Tappo protettivo
Coefficiente di dimensionamento Wide-Open
Cg: 405
Massima pressione di sfioro consentita (monte)
27,6 bar / 400 psig
Depressurizzazioni fisse
Da 1,7 a 20,7 bar / 25 a 300 psig con 12 impostazioni
Configurazioni e tipi di connessioni disponibili
Tipo H202: NPS 3/4, NPT
Tipo H203: NPS 1, NPT
Temperature
Da -29 a 71 °C / da -20 a 160 °F
Peso approssimativo
0,2 kg