Fisher-P-H120

Valvole di sfioro Fisher™ serie H120

Descrizione del prodotto

Le valvole di sfioro Fisher serie H120 ad azione diretta sono caratterizzate da un fermo a molla pre-tarato e fissato. La pressione di monte viene registrata direttamente su un gruppo otturatore con ritorno a molla, che include un disco in Nitrile (NBR). Quando la pressione di monte supera la taratura della molla, il gruppo di otturatore e disco viene spinto e allontanato dalla sede metallica. Il tipo H120 si può utilizzare nei casi in cui lo scarico in atmosfera e una certa tolleranza di scarico della pressione sono considerati accettabili.

ped

Funzionalità

  • Fattore di forma compatto
  • Economico
  • Duraturo
  • Coperchio di protezione opzionale
Diametro e connessione
1/4 NPT
Massima pressione di monte
29,0 bar/420 psig
Depressurizzazioni fisse
Da 2,4 a 24,1 bar/35 a 350 psig con nove impostazioni
Temperature
Da -29 a 71 °C/-20 a 160 °F
Peso approssimativo
0,1 kg

Documenti e schemi