Fisher-P-GX

Sistema di valvola di controllo e attuatore Fisher™ GX

Descrizione del prodotto

Il sistema di valvola di controllo e attuatore Fisher GX può soddisfare un ampio range di portate e dimensioni della tubazione. È disponibile una versione a tre vie, adatta per un accurato controllo della temperatura. I passaggi ingegnerizzati all'interno del corpo valvola garantiscono la capacità e creano un flusso stabile per un funzionamento regolare.

ped
Certificazioni
CRN, CUTR, Emissioni fuggitive, PED, SIL
Servizio critico
Antirumore, cavitazione, erosivo, a bassa portata, corrosivo, servizio generale
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale, Lineare, Caratterizzazione speciale
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, duplex, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Classe di pressione
CL150, CL 300, PN 10/16, PN 10/16/25/40, PN 25/40
Tipo di connessione al processo
Flangiato
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Dimensioni valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Facile da dimensionare e selezionare.
  • Non è richiesto alcun dimensionamento dell'attuatore; la selezione è automatica.
  • L'attuatore ottimizzato consente un'ampia gamma di alimentazione dell'aria.
  • Progettato per una facile manutenzione.
  • La minore complessità del prodotto, il basso numero di componenti e la vasta diffusione dei componenti contribuiscono a ridurre le scorte e i costi di manutenzione.
  • Il trim è sostituibile.
  • Bassi costi di esercizio.
  • Design robusto e a basso profilo.