Fisher-P-EZL

Regolatore di pressione Fisher™ serie EZL per applicazioni a bassa pressione

Descrizione del prodotto

La serie EZL comprende accurati regolatori pilotati a sede di gomma con bilanciamento della pressione. I regolatori sono progettati per l'uso in applicazioni di distribuzione di gas naturale, come le stazioni di regolazione distrettuali e i dispositivi di misurazione commerciali/industriali. Questi dispositivi offrono un funzionamento a basso differenziale costante e affidabile, una tenuta sicura e una lunga durata.

Disegni e modelli CAD della serie EZL: fare clic qui
Disegni e modelli CAD della serie EZLOSX: fare clic qui

Funzionalità

  • Applicazioni a basso differenziale: controllo preciso della pressione a differenziali bassi fino a 0,2 bar/2,9 psid
  • Tenuta perfetta: un tappo di metallo con bordo a coltello e una sede morbida forniscono una tenuta a prova di bolle da utilizzare in applicazioni in cui è richiesto un arresto positivo come per i sistemi ciechi.
  • Assolutamente senza perdite nell'atmosfera: elimina le fastidiose e nocive perdite di gas nell'atmosfera utilizzando un sistema di controllo ad azionamento pilotato che rilascia il 100% del gas nel sistema a valle.
  • Manutenzione in linea semplificata: il design con accesso dall'alto facilita la manutenzione. È possibile controllare, pulire e sostituire i componenti dell'otturatore senza rimuovere il corpo dalla conduttura.
  • Controllo preciso della pressione: garantisce un controllo preciso della pressione di valle, indipendentemente dalle variazioni del carico o della pressione di monte.
  • Indicatore di corsa: semplifica il controllo e gli interventi in assistenza durante il funzionamento del sistema
  • Portata di pressione completa: la portata di pressione uguale in ingresso e in uscita di 20 bar/290 psig consente una selezione più rapida e non richiede alcuna procedura speciale di avvio o di spegnimento.
  • Configurazioni con dispositivo di arresto integrato: la serie EZLOSX interrompe il flusso di gas quando si verificano condizioni di sovrapressione o sottopressione.
Configurazioni disponibili
Tipo EZL: gamma di controllo da 17 mbar a 20,7 bar/7 pollici w.c. a 300 psig
Tipo EZLOSX: Tipo EZL con un dispositivo di arresto Tipo OS2 integrato
Diametro e connessioni
Dimensioni corpi: NPS 2, 3 o 4 / DN 50, 80 o 100
Materiale corpo valvola principale: WCC o ghisa
Tipi di connessione: NPT, SWE, BWE, CL150 RF, CL250 RF, CL300 RF, CL600 RF o CL125 FF
Massime Pressioni Ammissibili
Pressione di monte: 20,0 bar/290 psig
Pressione di valle (alloggiamento): 20,0 bar/290 psig
Pressione di emergenza alloggiamento: 20,0 bar/290 psig
Pressione differenziale operativa: 20,0 bar d/290 psid
Campo di taratura di valle
Da 0,02 a 24,1 bar/0,25 a 350 psig
Temperature
da -29 a 82 °C / da -20 a 180 °F

Documenti e schemi