Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-enviro-seal

Sistemi di baderne per valvole di controllo Fisher™ ENVIRO-SEAL™

Descrizione del prodotto

I sistemi di baderne "live-loaded" ENVIRO-SEAL e HIGH-SEAL Fisher offrono capacità di tenuta dello stelo eccezionali. Questi sistemi sono facilmente installabili nelle valvole esistenti o possono essere acquistati con valvole nuove. I sistemi di baderne ENVIRO-SEAL e HIGH-SEAL contribuiscono a sigillare il processo in modo da preservare il prezioso fluido di processo e proteggere l'ambiente dalle emissioni di fluidi pericolosi o inquinanti. La lunga durata e l'affidabilità di questi sistemi riducono inoltre i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina.

Funzionalità

  • Conformità con il Clean Air Act (legge sull'aria pulita): l'eccellente tenuta dello stelo del sistema di baderne ENVIRO-SEAL controlla le emissioni al di sotto del minimo EPA di 100 ppm (parti per milione). I sistemi di baderne ENVIRO-SEAL™ offrono un'eccellente tenuta dello stelo per prevenire la perdita fluido di processo.
  • Maggiore durata: i sistemi di baderne ENVIRO-SEAL e HIGH-SEAL, insieme a una superficie dello stelo molto liscia e al carico dinamico, offrono una lunga durata con manutenzione molto ridotta. Il carico dinamico garantisce un carico costante per tutta la durata del materiale della baderna. Ciò riduce notevolmente o, in molte applicazioni, contribuisce ad eliminare la necessità di regolazione e manutenzione del premistoppa. Il sistema di baderne installato garantisce tenuta, guida e trasmissione della forza di carico eccellenti.
  • Facile installazione nelle valvole esistenti: tutti i componenti necessari per l'installazione dei sistemi in valvole esistenti sono disponibili in un comodo kit.
  • Adattabili a molte applicazioni: i sistemi ENVIRO-SEAL sono disponibili con guarnizioni in PTFE, grafite ULF o duplex per steli delle valvole con diametri da 9,5 a 31,8 mm (da 3/8 a 1-1/4 pollici) su valvole da CL125 a CL600. I sistemi HIGH-SEAL con baderna in grafite ULF sono disponibili per steli delle valvole con diametri da 9,5 a 50,8 mm (da 3/8 a 2 pollici) su valvole da CL600 a CL2500. Tutti i sistemi di baderne ENVIRO-SEAL in PTFE possono essere utilizzati in applicazioni in vuoto con anelli di baderna nell'orientamento standard. Non è necessario invertire gli anelli di baderna in PTFE.
  • Enhanced ENVIRO-SEAL systems are available on current Fisher rotary and sliding-stem control valves and are applicable to all industries.
Materiale
PTFE, grafite ULF, duplex
Diametri dello stelo della valvola
Da 9,5 a 127 mm (da 3/8 a 5 in.)
Classe di pressione
Da CL125 a CL2500
Certificazioni
ISO 15848, FCI 91-1, API
Range di temperature del processo
Consultare i bollettini e le linee guida di selezione di seguito

Documenti e schemi