Fisher-P-DVI

Desurriscaldatore condizionamento vapore Fisher™ DVI

Descrizione del prodotto

Il desurriscaldatore Fisher DVI inietta acqua di spruzzo nell'uscita della sezione Venturi, assicurando un'eccellente miscelazione e una rapida atomizzazione. Il desurriscaldatore DVI viene facilmente installato tra flange in tubazioni di vapore da DN25 a DN600 (NPS da 1 a 24). Non ci sono parti mobili e la geometria dell'iniezione dell'acqua assicura un raffreddamento rapido ed efficace. È adatto ad applicazioni con moderate variazioni di carico e vapore a bassa velocità.

ped
Certificazioni
PED, CRN
Servizi critici
Condizionamento del vapore
Materiale
SA105, F22, F91
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ, saldatura a innesto
Dimensioni della valvola
NPS da 1 a 24
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Controllo della temperatura accurato vicino a saturazione. Un modello di spruzzo ottimizzato con tecnologia AF degli ugelli permette una gamma di operatività molto vasta per ottenere la miscelazione e vaporizzazione ottimali in tutte le condizioni di flusso.
  • Gli ugelli possono essere facilmente rimossi, riparati o sostituiti senza dover sostituire l'intera unità.
  • Il corpo è costruito da materiali forgiati senza saldature presenti nel flusso.
  • Il desurriscaldatore DVI può essere caricato ovunque sia conveniente nella tubazione.
  • Il desurriscaldatore DVI viene facilmente installato tra flange in tubazioni di vapore da DN25 a DN600 (NPS da 1 a 24).
  • Il desurriscaldatore DVI è disponibile in dimensioni piccole fino a NPS 1.