Controllore valvole digitale Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200p

Descrizione del prodotto

I controllori digitali per valvole Fisher FIELDVUE DVC6200p sono strumenti di comunicazione PROFIBUS PA con feedback della corsa senza collegamenti meccanici e contatto. Oltre alla tradizionale funzione di conversione del segnale digitale in una pressione di uscita pneumatica, il controllore per valvole digitale DVC6200p consente di accedere facilmente a informazioni fondamentali sulle operazioni e sul controllo del processo. Utilizzando uno strumento di configurazione PROFIBUS PA compatibile, è possibile ottenere informazioni sullo stato dello strumento, dell'attuatore e della valvola. È inoltre possibile accedere a dati sugli asset relativi a produttore, modello e numero di serie dell'attuatore o della valvola, impostare i parametri di configurazione di ingresso e uscita e calibrare lo strumento.

iec-ex
Certificazione per aree
A prova di esplosione, a sicurezza intrinseca, FISCO, tipo N, a prova di fiamma, a prova di accensione per FM
Certificazioni
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Registro dei Lloyd's, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, TIIS, certificato per gas naturale, dispositivo a tenuta singola
Protocollo di comunicazione
Profibus
Interfaccia dati
Cablato
Diagnostica
Segnale di ingresso
Elettrico
Pressione di uscita massima
145 psig
Tipo di montaggio
Montaggio integrale
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Controllo della posizione
Controllo dello strozzamento, accensione/spegnimento
Alimentazione
Punto di test magnetico
Controllo di processo
Portata, pressione, temperatura, livello
Mezzo di alimentazione
Aria, gas naturale, azoto
Altre configurazioni
Contattare il partner commerciale o l'ufficio vendite Emerson locale per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Consente una facile integrazione nei sistemi di controllo con Profibus PA.
  • Include blocchi di funzioni fisici, trasduttore, uscita analogica, ingresso analogico, uscita digitale, ingresso digitale (due), trasduttore allarme e registro.
  • Tecnologia di feedback senza collegamenti meccanici e senza contatto.
  • Dotato di elettronica robusta totalmente incapsulata.
  • Il dispositivo è configurabile tramite software Electronic Device Description (EDD) o Device Type Manager (DTM).
  • Le opzioni disponibili includono materiali in acciaio inossidabile o montaggio remoto.

Documenti e schemi