Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-DSV1000

Soluzione valvola a sfera a passaggio pieno Fisher™ Digital Isolation™ DSV1000

Descrizione del prodotto

La Fisher DSV1000 è una valvola a sfera a passaggio pieno in tre sezioni montata su perno, progettata da zero con funzionalità per servizi di isolamento. La valvola è progettata per applicazioni in sistemi di sicurezza strumentati (SIS) ed è caratterizzata da limitazioni minime o nulle alla portata.

Tipo di valvola
Valvola a sfera montata su perno
Dimensioni della valvola
NPS 6-24
Valori nominali di pressione
ASME classe 150-600
Materiale
Acciaio al carbonio
NACE
Conforme MR0175/ISO 15156
Classe di arresto
API 598
Standard di progettazione e produzione
ASME B 16.34
Standard test antincendio
API 607, API 6FA
Livello di integrità della sicurezza
Predisposizione per SIL3
Altre configurazioni
Contattare l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Le soluzioni sono ingegnerizzate, costruite e testate per soddisfare le specifiche e operare come gruppo valvole completo.
  • Viene gestita una documentazione completa per la fabbrica, compresa una scheda seriale, certificato di nascita del gruppo e cablaggi del gruppo.
  • Servizi di certificazione e verifica SIL.
  • Singolo punto di contatto per preventivi, ordini e supporto.
  • Gruppo valvole digitali intelligenti.
  • Personale qualificato composto da professionisti certificati di sicurezza funzionale (CFSP).
  • Tutte le soluzioni di isolamento digitale offrono gli stessi livelli di servizio e affidabilità che ci si aspetta da qualsiasi prodotto Fisher.

Documenti e schemi