Fisher-P-DMA-AF-HTC

Desurriscaldatore Fisher DMA/AF-HTC

Descrizione del prodotto

Il desurriscaldatore DMA/AF-HTC è funzionalmente equivalente al DMA/AF, tuttavia per struttura è adatto per le applicazioni più gravose. Le applicazioni più comuni includono la tempra interstadio della caldaia, dove il desurriscaldatore è esposto a cicli termici e sollecitazioni elevate, velocità del vapore elevate e vibrazioni indotte dal flusso. Oltre a questa applicazione specifica, il DMA/AF-HTC è idoneo per altri ambienti di applicazione con desurriscaldamento intenso.

ped
Certificazioni
PED, CRN
Servizio critico
Condizionamento del vapore
Materiale
SA105, F22, F91
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiato
Dimensioni della flangia
3 e 4
Dimensioni della flangia standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Un rivestimento termico integrale all'interno della tubazione del corpo del desurriscaldatore riduce il potenziale di shock termico quando viene introdotta acqua fredda.
  • Un modello di spruzzo ottimizzato con tecnologia AF degli ugelli consente una vasta gamma di operatività per ottenere la miscelatura ottimale e la vaporizzazione rapida in tutte le condizioni di flusso.
  • Gli ugelli possono essere facilmente rimossi, riparati o sostituiti senza dover sostituire l'intera unità.
  • Il montaggio dell'ugello per il modello DMA/AF-HTC è progettato per ridurre al minimo il potenziale di eccitazione causato da distacco del vortice e vibrazioni indotte dal flusso.
  • Sono disponibili configurazioni di ugello diverse per fornire quantità di acqua spruzzata da medie ad alte per raffreddare il vapore alla temperatura desiderata.
  • Utilizza una struttura forgiata, ottimizzata per allontanare le saldature dalle zone di alta sollecitazione.

Documenti e schemi