Fisher-P-D4

Valvola di controllo Fisher™ D4

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo Fisher D4 è una valvola a globo compatta e robusta, progettata principalmente per applicazioni ad alta pressione e strozzatura con comando pneumatico o elettrico. Questa valvola è ideale per l'impiego in applicazioni di controllo della pressione e della portata nell'industria della produzione di petrolio e gas. Queste valvole sono particolarmente utili sia per il controllo dello strozzamento sia per il controllo dell’on/off di liquidi o gas aggressivi, appiccicosi o tendenti ad accumularsi sulle parti interne della valvola.

Certificazioni
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servizi critici
Servizio sporco, erosivo
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale
Materiale
Acciaio al carbonio
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL1500
Tipo di connessione di processo
Filettata, flangiata, RTJ
Classe di tenuta
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1, NPS 2
Standard per le dimensioni della valvola
NPS
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il perno della scanalatura rimovibile consente una sostituzione rapida e semplice del tappo della valvola.
  • Le valvole D4 sono disponibili con finiture in carburo di tungsteno per un utilizzo in ambienti erosivi.
  • Il design compatto consente l'installazione in spazi ridotti. I corpi valvola avvitati presentano dimensioni compatte faccia a faccia, mentre i corpi valvola flangiati sono conformi agli standard ISA-75 per la massima versatilità.
  • Il dado a martello del cofano/giunto del corpo consente la riparazione o la manutenzione con un minimo di attrezzi, senza rimuovere il corpo della valvola dal sistema di tubazioni. L'anello di sede può essere rimosso con una bussola standard.
  • Il cofano ha una flangia integrata che accetta la forza del martello quando si effettua il collegamento tra coperchio e corpo. Non ci sono anelli elastici soggetti a possibili guasti durante il funzionamento in ambienti acidi o corrosivi.
  • Il trim Micro-Form è di serie per servizio di strozzamento o on/off senza costi aggiuntivi.
  • Scelta di diametri dei condotti fino a 31,8 mm (1,25 pollici), connessioni e materiali di finitura adatti a queste valvole per molte applicazioni, anche in ambienti acidi.

Documenti e schemi