Fisher-P-CT88

Regolatore di contropressione Fisher™ CT88

Descrizione del prodotto

Il regolatore di contropressione tipo CT88 viene utilizzato per mantenere la contropressione sugli skid Lease Automatic Custody Transfer (LACT). È progettato per consentire misurazioni accurate da parte della pompa volumetrica o del misuratore Coriolis e proteggere altre attrezzature dello skid LACT a monte. La capacità di portata elevata, rispetto agli altri regolatori di contropressione, ottimizza l'efficienza del trasferimento.

Funzionalità

  • Alta capacità
  • Tappo di spurgo
  • Otturatore completamente bilanciato
  • Rapida velocità di risposta
  • Costruzione semplice
  • Semplice installazione
  • Punto di regolazione facilmente regolabile
  • Pressione nominale CL150
Dimensioni corpo
NPS 2, 3 e 4/DN 50, 80 e 100
Connessione terminale
CL150 RF
Pressione di esercizio massima
19,7 bar/285 psi (in base alla pressione nominale della flangia CL150 RF)
Gamma di controllo contropressione
NPS 2/DN 50: da 0,7 a 10 bar/da 10 a 145 psi
NPS 3 e 4/DN 80 e 100: da 1,0 a 10 bar/da 15 a 145 psi
Caratteristiche di flusso
Apertura rapida
Temperature
Da -7 °C a 120 °C/da 20 °F a 248 °F
Materiali di costruzione
Corpo: acciaio al carbonio (WCB)
Membrana e guarnizioni: fluorocarburo (FKM)
Parti del trim: acciaio inossidabile 316
Peso approssimativo
NPS 2/DN 50: 40,5 kg/89,3 libbre
NPS 3/DN 80: 59,5 kg/131 libbre
NPS 4/DN 100: 83,5 kg/184 libbre