Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-CSB400

Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ CSB400

Descrizione del prodotto

I regolatori a molla ad azionamento diretto Fisher serie CSB400 garantiscono la riduzione delle pressioni in installazioni commerciali e di industria leggere. La flessibilità è resa possibile grazie alla disponibilità di numerosi diametri e connessioni, di diverse pressioni di taratura e alla scelta tra presa d'impulso interna, esterna o doppia. Oltre alla flessibilità di applicazione, la serie CSB400 offre svariate opzioni di protezione da sovrapressione per rispondere ai requisiti delle diverse applicazioni.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Funzionalità

  • True-Monitor integrato
  • Blocco
  • Disponibili corpi in ghisa duttile e acciaio WCC
  • Vasta gamma di diametri e connessioni
  • Non sono necessari strumenti speciali per la regolazione della pressione e la rimozione dell'orifizio
Configurazioni disponibili
Regolatore indipendente, non di sfioro, valvola di sfioro token, presa d'impulso doppia, presa d'impulso interna o esterna, True-Monitor integrato, modulo di blocco VSX4
Diametro e connessioni
DI: 1, 1-1/4, 1-1/2, 2NPT, Rp 1, 1x1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 2, Rp 1x2-1/4 GAZ, NPS 1-1/2/DN40, PN16, NPS2/DN50, CL125 FF, CL150 FF, PN10/16
ST: 1, 1-1/4, 1-1/2 NPT, Rp 1, 1-1/4, 1-1/2
Massima pressione di monte
16 bar / 232 psig
Pressione d'emergenza di monte massima
20 bar / 290 psig
Campo di taratura di valle
Da 17 mbar a 3,0 bar / 6.8 pollici w.c. a 43,5 psig
Massima pressione d'emergenza di valle (alloggiamento)
4,0 bar / 58 psig
Massima pressione di valle per evitare danni ai componenti interni
0,35 bar / 5,0 psig oltre la taratura della pressione di valle
Massima pressione operativa di valle
3,0 bar / 43,5 psig
Presa d'impulso
Interna o esterna
Temperature
Come da standard PED: da -20 a 60 °C / -4 a 140 °F
Non PED: da -30 a 66°C / -20 a 150 °F
Pesi approssimativi
Con corpo filettato:
Tipo CSB400: 4 kg
Tipo CSB403: 9 kg
Tipo CSB404: 5 kg
Con corpo flangiato: aggiungere 4 kg ai pesi citati
Specifiche del tipo TM600 True-Monitor™
Pressione di controllo: 27-517 mbar/11" wc 7,5 psi
Press op valle max Tipo TM600 su CSB403: 517 mbar/7,5 psi
Sfiato: 1/4 NPT
Sensore est: 1/4 NPT
Materiale allogg: AL
Pres impulso: est
Specifiche del modulo di arresto tipo VSX4
OPSO: 43-3400 mbar/0,62-49,3 psi
UPSO: 10-1500 mbar/0,15-21,8 psig
Sfiato: 1/4 NPT
Senhs est: 1/4 NPT
Materiale allogg: AL
Pres imp: int o est

Documenti e schemi