Fisher-P-CS400

Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ CS400

Descrizione del prodotto

I regolatori a molla ad azionamento diretto Fisher serie CS400 garantiscono la riduzione delle pressioni in installazioni commerciali e industriali leggere. Questa flessibilità è resa possibile sia dai diversi diametri e materiali del corpo del regolatore, sia dai differenti tipi di connessioni, sia dai diversi valori di taratura e dimensioni di orifizio disponibili. Oltre alla flessibilità di applicazione, la serie CS400 offre svariate opzioni di protezione da sovrapressione per rispondere ai requisiti delle diverse applicazioni.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

ped

Funzionalità

  • Vasta gamma di dimensioni e connessioni
  • Precisione di regolazione per applicazioni fixed-factor/fattore di pressione
  • Campo convertibile da rilevamento interno o esterno per costruzione monitor aperto
  • Corpo disponibile in ghisa grigia, ferro duttile e acciaio
  • Sono necessari solo strumenti standard per la regolazione della pressione e la rimozione dell'orifizio
  • Facilità di manutenzione
  • Predisposizione per miscela di idrogeno fino al 25% (in volume)
  • 100% idrogeno disponibile - (rivolgersi al produttore)
Configurazioni disponibili
Regolatore indipendente, non di sfioro, valvola di sfioro token, registrazione della pressione interna o esterna, True-Monitor integrale, modulo di blocco VSX4
Idrogeno (H2)
La serie CS400 è stata convalidata per il servizio di idrogeno mediante approfonditi test sull'idrogeno ad alta pressione per analizzare le prestazioni di tenuta e della compatibilità dei materiali. Per ulteriori dettagli relativi a valutazione e test, consultare il documento “Miscelazione di idrogeno e gas naturale: fattori tecnici da considerare”.
Dimensioni del corpo e raccordi
Ghisa grigia: 1-1/4, 1-1/4x1-1/2, 1-1/2, 2 NPT, NPS2/DN50, CL125 FF
DI: 1-1/4, 1-1/2, 2NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2, 2, NPS2/DN50, CL125 FF, CL150 FF, or PN10/16
ST: 1-1/4, 1-1/2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2
Massima pressione di ingresso operativa
8,6 bar / 125 psig
Campo di pressione di uscita
Da 9 a 380 mbar / 3,5 pollici w.c. a 5,5 psig in nove campi
Massima pressione d'emergenza di valle (alloggiamento)
1,7 bar / 25 psig
Massima pressione di valle per evitare danni ai componenti interni
3,4 bar / 5 psi oltre la taratura
Massima pressione operativa di valle
380 mbar / 5,5 psig
Registrazione della pressione
Interna o esterna
Sfioro token
Cg = 67
Temperature
Da -29 a 66 ℃ / da -20 a 150 °F
Pesi approssimativi
Con corpo filettato:
Tipo CS400: 4 kg/9 lb
Tipo CS403: 8 kg/18,5 lb
Tipo CS404: 5 kg/11,2 lb
Con corpo flangiato: aggiungere 4 kg/8,6 lb ai pesi citati
Specifiche del tipo TM600 True-Monitor™
Pressione di controllo: 27-517 mbar/11 wc-7,5 psi
Pressione di uscita operativa massima TM600 su CS403: 517 mbar/7,5 psi
Sfiato: 1/4 NPT
Sensore esterno: 1/4 NPT
Materiale cassa: AL
Pres imp.: uguale al regolatore
Specifiche del modulo di arresto tipo VSX4
OPSO: 25-1300 mbar/10 wc-19 psi
OPSO/UPSO:
   OPSO: 50-600 mbar/0,73 wc-8,7 psi
   UPSO: 10-500 mbar/4 wc-7,3 psi
Sfiato: 1/4 NPT
Sensore esterno: 1/4 NPT
Materiale cassa: AL
Pres imp: int o est

Documenti e schemi