Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-CS200

Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ serie CS200

Descrizione del prodotto

I regolatori a molla ad azionamento diretto Fisher serie CS200 garantiscono la riduzione delle pressioni in installazioni commerciali e industriali leggere. Le opzioni prevedono molti diametri, impostazioni della pressione di uscita e diverse dimensioni degli orifizi. La serie CS200 facilita la manutenzione e l'installazione grazie alla rotazione completa a 360 gradi dell'attuatore mediante il raccordo ad anello tra corpo e custodia.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Funzionalità

  • Vasta gamma di diametri NPT e connessioni
  • Facilità di installazione e manutenzione
  • Sono necessari solo strumenti standard per la regolazione della pressione e la rimozione dell'orifizio
  • Precisione Fixed Factor (approvazione PFM)
  • Flessibilità nelle applicazioni con protezione Secondary Seat™, a sfioro interna e non di sfioro
  • La protezione Secondary Seat offre una sede e superficie del disco secondarie in caso di danneggiamento del disco o dell'orifizio principale o in caso di ingresso di detriti sul percorso del flusso, tale da impedirne la chiusura
Configurazioni disponibili
Regolatore indipendente, non di sfioro, valvola di sfioro interna, registrazione pressione interna, Secondary Seat, Secondary Seat con spurgo
Dimensioni del corpo e raccordi
3/4 , 3/4 x 1, 3/4 x 1-1/4, 1, 1 x 1-1/4 , 1-1/4 NPT
Massima pressione di ingresso
12,1 bar / 175 psig
Gamma di pressioni di uscita
Da 9 mbar a 0,14 bar/3,5 pollici w.c. a 2,0 psig in otto campi
Temperature
Da -29 a 66 °C/da -20 a 150 °F
Peso approssimativo
4 kg/8 lb
Idrogeno (H2)
La serie CS200 è stata convalidata per il servizio di idrogeno mediante approfonditi test sull'idrogeno ad alta pressione per analizzare le prestazioni di tenuta e della compatibilità dei materiali. Per ulteriori dettagli relativi a valutazione e test, consultare il documento “Miscelazione di idrogeno e gas naturale: fattori tecnici da considerare”.

Documenti e schemi