Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-CP400

Regolatori di riduzione della pressione ad azionamento pneumatico Fisher™ serie CP400

Descrizione del prodotto

I regolatori ad azionamento pneumatico Fisher serie CP400 sono idonei per applicazioni di riduzione della pressione in installazioni commerciali e di industria leggera e consentono un controllo preciso per le applicazioni di misurazione del fattore di pressione (fatturazione fixed-factor). Le opzioni disponibili comprendono numerose misure delle connessioni, materiali di costruzione, configurazioni della pressione di valle, dimensioni degli orifizi, registrazioni della pressione interna/esterna e protezione dalla sovrapressione.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Funzionalità

  • Vasta gamma di diametri e connessioni
  • Precisione di regolazione per applicazioni fixed-factor/fattore di pressione
  • Campo convertibile da rilevamento interno per costruzione monitor aperto
  • Varie opzioni di protezione da sovrapressione
  • Corpo disponibile in ghisa grigia, ferro duttile e acciaio
  • Sono necessari solo strumenti standard per la regolazione della pressione e la rimozione dell'orifizio
  • Facilità di manutenzione
Configurazioni disponibili
Regolatore indipendente, non di sfioro, valvola di sfioro opzionale, registrazione della pressione interna o esterna, True-Monitor, modulo di blocco VSX4
Diametro e connessioni
Ghisa grigia: 1-1/4, 1-1/2, 2 NPT, NPS 2 / DN 50, CL125 FF
DI: 1-1/4, 1-1/2, 2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2, 2, NPS 2 / DN 50, CL125FF FF / CL150 FF, PN 10/16
ST: 1-1/4, 1-1/2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2
Massima pressione di monte
8,6 bar / 125 psig
Campo di taratura
Da 0,07 a 1,4 bar / da 1 a 20 psig
Massima pressione di valle (alloggiamento)
1,7 bar / 25,0 psig
Massima Pressione di valle per evitare danni ai componenti interni
0,34 bar / 5 psig oltre la pressione di taratura
Massima pressione operativa di valle
1,4 bar / 20,0 psig
Presa d'impulso
Interna o esterna
Temperature
Da -29 a 66 ℃ / da -20 a 150 °F
Pesi approssimativi
Con corpo filettato:
Tipo CP400: 5 kg
Tipo CP403: 9 kg
Tipo CP404: 6 kg
Con corpo flangiato: aggiungere 4 kg ai pesi citati
Specifiche del tipo TM600 True-Monitor™
Pressione comando: 0,07-0,52 bar / 1-7,5 psig
Pressione di valle operativa massima Tipo TM600 installato CP403: 0,52 bar / 7,5 psig
Connessioni: arresto Sfiato: 1/4 NPT Linea rilevamento esterna: 1/4 NPT
Materiale alloggiamento: AL Presa d'impulso
Specifiche del modulo di arresto tipo VSX4
Solo OPSO: 0,14-3,0 bar/2-43,5 psi
OPSO/UPSO:
   OPSO: 0,15-2 bar/2,2-29 psi
   UPSO: 0,03-2,0 bar/0,36-29 psi
Sfiato: 1/4 NPT
Rilevamento esterno: 1/4 NPT
Materiale alloggiamento:AL
Presa d'impulso: int o est

Documenti e schemi