Fisher-P-C804H-32

Valvola interna Fisher™ tipo C804H-32

Descrizione del prodotto

La valvola interna tipo C804H-32 fa parte della serie C404-32. Utilizza una nuova formula di tenuta del trim studiata per resistere agli effetti corrosivi associati ai servizi con gas naturale liquido (GNL) di grado Y nelle autocisterne e nei grandi serbatoi di stoccaggio. Questa caratteristica riduce le esigenze di sostituzione prematura del trim e le conseguenti interruzioni del processo, oltre a ridurre i costi di manutenzione. Per le valvole interne Fisher tipo C404-32 da 4 pollici è inoltre disponibile un kit di conversione del trim.

Funzionalità

  • Area di scarico ad equalizzazione rapida brevettata
  • Caratteristiche di servizio uniche
  • Chiusura per portata in eccesso
  • Funzione di non ritorno
  • Baderna dell’albero intermedio in politetrafluoroetilene (PTFE) caricata a molla
  • Tamponi antiusura in PTFE Boccole Rulon® nei punti critici
  • Attuatori di apertura/chiusura valvole manuali, a cavo o pneumatici
  • Le giunzioni o i tappi fusibili si sciolgono a 100-104°C (212-220°F) e permettono la chiusura della valvola in caso di incendio
Diametro e connessioni (ingresso x uscita)
Ingresso: Flangia RF modificata 4" / DN 100 CL300 (diametro foro 149 mm / 5,88")
Uscita: RF 4" / DN 100 CL300
Pressione di ingresso massima consentita
27,6 bar / 400 psig WOG
Molle di portata in eccesso
4 pollici: 1287, 1514, 2271, 3028 o 3785 l/min / 340, 400, 600, 800 o 1000 GPM di propano
Temperature
Da -40 a 66 °C / da -40 a 150 °F
Pesi approssimativi
23 kg / 5 lb

Documenti e schemi