Fisher-P-C404-32

Valvola interna Fisher™ tipo C404-32

Descrizione del prodotto

La valvola interna flangiata tipo C404-32 trova ampio impiego sul campo come valvola di arresto principale, valvola di portata in eccesso e valvola di non ritorno. La valvola può essere utilizzata da sola o in combinazione con pompe e compressori. A causa della funzione di non ritorno integrata nella valvola, il riempimento selettivo dei serbatoi di stoccaggio manifold richiede l'impiego di una valvola di arresto aggiuntiva.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

ul-listed

Funzionalità

  • Area di scarico ad equalizzazione rapida brevettata
  • Caratteristiche di servizio uniche
  • Chiusura per portata in eccesso
  • Funzione di non ritorno
  • Baderna dell’albero intermedio in politetrafluoroetilene (PTFE) caricata a molla
  • Tamponi antiusura in PTFE Boccole Rulon® nei punti critici
  • Attuatori di apertura/chiusura valvole manuali, a cavo o pneumatici
  • Le giunzioni o i tappi fusibili si sciolgono a 100-104°C (212-220°F) e permettono la chiusura della valvola in caso di incendio
Dimensioni del corpo e tipologie di connessione (ingresso x uscita)
Ingresso: flangia RF modificata 3" / DN 80 CL300 (diametro foro 118 mm / 4,63") o flangia RF modificata 4" / DN 100 CL300 (diametro foro 149 mm / 5,88")
Uscita: RF 3" o 4" / DN 80 o 100 CL300
Pressione di ingresso massima
27,6 bar / 400 psig WOG
Molle di portata in eccesso
3 pollici: 568, 757, 946, 1514 o 1893 l/min / 150, 200, 250, 400 o 500 GPM propano | 4 pollici: 1287, 1514, 2271, 3028 o 3785 l/min / 340, 400, 600, 800 o 1000 GPM propano |
Temperature
Da -40 a 66 °C / da -40 a 150 °F
Pesi approssimativi
23 kg / 5 lb