Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-BLE BLX

Valvole di laminazione Fisher™ tipi BLE e BLX

Descrizione del prodotto

Le valvole di laminazione BLE e BLX funzionano come bypass sulle stazioni di trasmissione, riducendo la pressione fino a 100 bar/1450 psig. La versione BLX è munita di un relè di rilascio tipo OS2 per tagliare il flusso della pressione in caso di sovrapressione di uscita. I tipi BLE e BLX sono conformi alla direttiva sulle attrezzature a pressione PED 2014/68-UE e sono classificati nella categoria IV.

Funzionalità

  • Robuste
  • Elevata precisione
  • Apertura progressiva
Versioni disponibili
Tipo BLE: valvola di laminazione
Tipo BLX: valvola di laminazione con valvola di arresto
Dimensioni corpo
DN 25, 50 e 80
NPS 1, 2 e 3
Tipologie di connessione
PN 100 N, PN 50 B, PN 20 B
CL600, CL300, CL150
Pressione di esercizio massima
Corpo LCC: 100 bar, 1450 psig
Corpo WWC-20: 96,7 bar, 1402 psig
Temperature
Corpo LCC: in funzione da -30 a 71 °C, da -22 a 160 °F
Corpo WCC-20; in funzione da -20 a 71 °C, da -4 a 160 °F
Peso approssimativo
Tipo BLE:
  DN 25: da 12 a 14 kg
  DN 50: da 22 a 26 kg
  DN 80: da 43 a 51 kg

Tipo BLX:
  DN 25: da 20 a 22 kg
  DN 50: da 36 a 40 kg
  DN 80: da 57 a 65 kg

Documenti e schemi