Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-atst-steam-atomized-desuperheater

Desurriscaldatore atomizzato a vapore FISHER™ ATST

Descrizione del prodotto

Il desurriscaldatore FISHER™ ATST è la soluzione all'avanguardia per le operazioni di desurriscaldamento che richiedono prestazioni ottimali in termini di atomizzazione e rangeability. Effettuando iniezioni di acqua atomizzata a vapore, i bocchelli ATST formano gocce d'acqua molto piccole che si vaporizzano rapidamente in vari tipi di flussi e condizioni del vapore.

Certificazioni
PED, CRN
Servizio critico
Condizionamento del vapore
Materiale
SA105, F22, F91
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ, saldatura a innesto
Dimensioni della valvola
NPS da 8 a 48
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contattare l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Iniezione di acqua atomizzata a vapore: il desurriscaldatore ATST incorpora bocchelli atomizzati a vapore che utilizzano vapore ad alta velocità per scomporre l'acqua in gocce estremamente piccole in un'ampia gamma di condizioni operative.
  • Controllo affidabile della temperatura: la nebulizzazione finissima che fuoriesce dai bocchelli ATST determina una vaporizzazione rapida e impedisce che l'acqua nebulizzata vada dispersa nelle condutture a valle. Garantisce che l'acqua nebulizzata venga impiegata nel controllo della temperatura del vapore anziché andare dispersa.
  • Migliora l'integrità delle condutture del vapore e dei rivestimenti: la nebulizzazione fine, la miscelazione uniforme di acqua e vapore e la vaporizzazione estremamente rapida concorrono a proteggere le condutture del vapore e i rivestimenti dai danni dovuti al quenching dell'overspray.
  • Rangeability elevata: l'attemperatore atomizzato a vapore ATST non genera la nebulizzazione basandosi sulla pressione dell'acqua o sulle velocità del vapore. La fine nebulizzazione creata dall'ATST può essere iniettata nel vapore a basse velocità senza che il controllo della temperatura venga sacrificato.
  • Disponibile il rivestimento per le condutture del vapore: l'ATST dispone di un rivestimento integrale per le condutture del vapore. È un elemento di ulteriore protezione contro il contatto con l'acqua comune nelle operazioni di attemperamento interstadio della caldaia.

Documenti e schemi