Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-ACE95SR

Valvola di polmonazione serbatoi Fisher™ Tipo ACE95Sr

Descrizione del prodotto

Le valvole Tipo ACE95Sr sono incapsulate, completamente bilanciate, azionate da pilota e vengono utilizzate per il controllo accurato della pressione nei sistemi di polmonazione per serbatoi. Queste valvole aiutano a controllare le emissioni e forniscono protezione dalla contaminazione atmosferica.

Modelli e disegni CAD: Fare clic qui

Funzionalità

  • Il design pilota completamente bilanciato riduce la sensibilità della pressione a monte
  • Valvola pilota senza attrito
  • Tenuta a prova di bolle
  • Controllata da pilota
  • Alta sensibilità
  • Disponibile per la diagnostica
  • Impostazioni vuoto disponibili
Dimensioni e tipologie di connessione
Corpo angolato: 2 NPT, NPS 2 / DN 50, CL150 RF, CL300 RF
Minima pressione in ingresso
1,7 bar / 25 psig
Campo di pressione di controllo
Da -0.5-pollici w.c. a 1,5 psig / da -1 mbar a 103 mbar in sei campi di lavoro
Pressione di ingresso massima
200 psig / 13,8 bar
Range di pressione di uscita
Da -5 pollici w.c. a 1,5 psig / da -12 a 0,10 bar
Registrazione della pressione
Esterno
Temperature
NBR: da -20° a 180°F / da -29° a 82°C
FKM: da 0° a 212°F / da -18° a100°C
EPDM - FDA: da -40°a 212°F / da -40° a 100°C
FFKM: da -20° a 212°F / da -29° a 100°C
Peso approssimativo
60 lb / 27 kg
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi