Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-ACE95JR

Valvola di polmonazione serbatoi Fisher™ Tipo ACE95Jr

Descrizione del prodotto

Valvola ad azione diretta Tipo ACE95Jr utilizzata per un preciso controllo della pressione nei sistemi di polmonazione a bassa pressione. L'unità è in acciaio inossidabile ed è azionata da un ampio attuatore a membrana. L'attuatore di grandi dimensioni offre un'alta sensibilità ai cambiamenti di pressione nel serbatoio, aumentando l'accuratezza.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Funzionalità

  • Il design pilota completamente bilanciato riduce la sensibilità della pressione a monte
  • Valvola pilota senza attrito
  • Tenuta a prova di bolle
  • Controllata da pilota
  • Opzione corpo angolato o in linea
  • Alta sensibilità
  • Disponibile per la diagnostica
  • Impostazioni vuoto disponibili
  • Sanitary FDA/ADI-free Elastomers Available
Dimensioni e tipologie di connessione
1/2 NPT
1 x 1/2 NPT
1 NPT
NPS 1/2 / DN 15, CL150 RF
NPS 1 / DN 25, CL150 RF
NPS 1 x 1/2 / DN 25 x 15, CL150 RF
NPS 1 / DN 25, Flangia sanitaria
Pressione di ingresso massima
200 psig / 13,8 bar
Range di pressione di uscita
Da -5 pollici w.c. a 1,5 psig / da -12 a 103 mbar in sei campi di lavoro
Registrazione della pressione
Esterno
Temperature
NBR: da -20° a 180°F / da -29° a 82°C
FKM: da 0° a 212°F / da -18° a100°C
EPDM - FDA: da -40°a 212°F / da -40° a 100°C
FFKM: da -20° a 212°F / da -29° a 100°C
Peso approssimativo
30 lb / 14 kg
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi