Fisher-P-ACE95

Valvola di Polmonazione Serbatoi Fisher™ ACE95

Descrizione del prodotto

La valvola ACE95 è una valvola per recupero vapori pilotata utilizzata per un preciso controllo della pressione nei sistemi di polmonazione a bassa pressione. L'unità è in acciaio inossidabile azionata da un attuatore a membrana rotante molto grande e può controllare con precisione la pressione del mantello mediante una singola vite di regolazione.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

ped

Funzionalità

  • Il design pilota completamente bilanciato e privo di frizione riduce la sensibilità della pressione a monte
  • Misuratore di spurgo (rotametro) opzionale
  • Collettore a Fascio Singolo (SAM) opzionale
  • Opzione corpo angolato o in linea
  • Autosufficiente
  • Alta sensibilità
  • Impostazioni vuoto disponibili
  • Struttura in acciaio inossidabile opzionale
  • Bubble Tight Shutoff
  • Sanitary FDA/ADI-free Elastomers Available
Dimensioni del corpo
Corpo angolato: NPS 3/4 o 1 / DN 20 o 25
Corpo in linea: NPS 3/4 o 1 / DN 20 o 25 o NPS 1 x 2 / DN25 x 50
Stili delle connessioni finali
NPT, CL150 RF, CL300 RF, PN16/25/40, Flangia sanitaria
Pressione di ingresso massima
200 psig / 13,8 bar
Range di pressione di uscita
Da -5 pollici w.c. a 1,5 psig / da -12 a 0,10 bar
Registrazione della pressione
Esterno
Specifiche di temperatura
NBR: da -20 a 180°F / da -29 a 82°C
FKM: da 0 a 212°F / da -18 a 100°C
EPDM: da -20 a 212°F / da -29 a 100°C
FFKM: da -20 a 212°F / da -29 a 100°C
Peso approssimativo (con tutti gli accessori)
40 lb / 18 kg
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi